Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno ovoidale opalizzato, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca
Effetto di colore bianco caldo che garantisce comfort e sicurezza
Aggiornamento semplice dalla luce SON alla luce bianca senza costi aggiuntivi
Luce bianca di alta qualità
Aggiornamento diretto (retrofit) sulle installazioni HPS (SON/NAV) per passare dalla luce gialla a quella bianca
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada