Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarxo e singolo attacco GX-22
Compatta e adatta per sistemi di illuminazione altamente efficenti con ottica di alta precisione per un buon controllo del fascio e una minima fuoriuscita di luce
Resa cromatica molto buona che crea un'atmosfera gradevole con un elevato comfort visivo per giocatori e spettatori
Singolo attacco per garantire una alta efficenza ottica
Altissimo flusso luminoso (202000 Lumen)
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada