Philips MASTER MHN-SA

Descrizione del prodotto

Prodotti

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
20075400
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
20076100
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
20079200
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
24183600

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco

Vantaggi

  • Rende possibili sistemi di apparecchi compatti e molto efficienti con ottiche di alta precisione per consentire un buon controllo del fascio e contenere al minimo la dispersione luminosa

  • L'ottima resa dei colori crea un'atmosfera piacevole con un comfort visivo elevato per giocatori e spettatori

Caratteristiche

  • Sorgente molto compatta (arco corto) con efficacia luminosa elevata e resa dei colori di qualità superiore

  • Il doppio attacco risulta in una durata più lunga

Applicazioni

  • Illuminazione professionale di impianti sportivi e a proiezione

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA it_IT pdf 215.4 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Risorse multiple - Visuals