Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco
Rende possibili sistemi di apparecchi compatti ed efficienti con ottiche di precisione per consentire un buon controllo del fascio e contenere al minimo la dispersione luminosa
La buona resa dei colori crea un'atmosfera piacevole con un comfort visivo elevato per giocatori e spettatori
Sorgente compatta (arco lungo) con efficacia luminosa elevata
Il doppio attacco risulta in una durata più lunga
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada