Italia - Italiano

Philips MASTER MHN-FC

Descrizione di prodotto

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarzo a doppio attacco

Vantaggi

  • Rende possibili sistemi di apparecchi compatti con ottiche di precisione per contenere al minimo la dispersione luminosa

  • La buona resa dei colori crea un'atmosfera piacevole con un comfort visivo elevato per giocatori e spettatori

Caratteristiche

  • Il doppio attacco risulta in una durata più lunga

  • Scelta di tipi da 1000 W e 2000 W

Applicazioni

  • Illuminazione a proiezione di impianti sportivi dilettantistici e grandi spazi all'aperto

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC it_IT pdf 163.8 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Risorse multiple - Visuals