Italia - Italiano

Philips HPI-T

Descrizione del prodotto

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

Vantaggi

  • Livello elevato di sicurezza e comfort, mantenuto per tutta la durata

  • Costi di manutenzione minimi

Caratteristiche

  • Bulbo esterno tubolare trasparente

  • Esclusiva tecnologia tri-ioduro per un'efficacia luminosa superiore, sia inizialmente che per tutta la lunga durata

Applicazioni

  • Illuminazione di impianti sportivi, illuminazione a proiezione per edifici e monumenti, illuminazione di grandi spazi all'aperto, come porti e cantieri

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HPI-T it_IT pdf 219.3 kB

Immagini

Family-Photographs-HPI-T
Risorse multiple - Visuals