Philips Tubolare per Forni

Lampade:

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.

Vantaggi

  • Elevata affidabilità di funzionamento a temperature che possono raggiungere i 300°C.

Caratteristiche

  • Sono prodotte con saldature e attacco in cemento termoresistenti.

  • Forni tradizionali: sono disponibili nelle versioni tubolari 15W E14 T22, 25W E14 T25.

Applicazioni

  • Forni elettrici e standard, rosticcerie e ambienti analoghi soggetti ad alte temperature di esercizio.
  • Forni a microonde.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Tubolare per Forni it_IT pdf 400.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Tubolare per Forni
Risorse multiple - Visuals