Italia - Italiano

Philips PL-Q 4 Pin

L'alternativa!

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piatti a soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico.

Vantaggi

  • Altezza ridotta

  • Scelta di più colori luce

Caratteristiche

  • Attacco quadrispina

  • Tecnologia fluorescente trifosforo

Applicazioni

  • Ideale per applicazioni come corridoi, toilette, scale e reception

Avvertenze e sicurezza

  • Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF applicato

  • Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet PL-Q 4 Pin it_IT pdf 166.1 kB

Immagini

Family-Photographs-PL-Q 4 Pin
Risorse multiple - Visuals