Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

Piacevole brillantezza, design miniaturizzato

Prodotti

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
21149115

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante

Vantaggi

  • Fascio ad alta intensità di vivida luce bianca brillante che rende irresistibile la merce esposta

  • Colore ed emissione dei lumen stabili per tutta la durata mantengono il punto vendita attraente stagione dopo stagione

Caratteristiche

  • Luce bianca vivida e brillante

  • Eccellente resa dei colori, con rosso extra

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
  • Illuminazione generale e decorativa per interni
  • Illuminazione per grandi spazi all'aperto

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini it_IT pdf 176.1 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini
Risorse multiple - Visuals