Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Brillantezza perfetta, design miniaturizzato

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

  • Fascio ad alta intensità di vivida luce bianca brillante che rende irresistibile la merce esposta

  • Costo totale di proprietà inferiore grazie all'elevata efficacia (stessa luce, meno energia o stessa energia, più luce) e alla lunga durata

Caratteristiche

  • Luce bianca vivida e brillante

  • Eccellente resa dei colori, con rosso extra

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
  • Illuminazione generale e decorativa per interni
  • Illuminazione per grandi spazi all'aperto

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini it_IT pdf 177.9 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Risorse multiple - Visuals