Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante
Effetto stabile dei colori per tutta la durata
L'efficacia elevata della lampada risulta in costi operativi e generazione di calore ridotti
Vivida luce bianca
Qualità superiore dei colori
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada