Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Brillantezza perfetta, design di tendenza

Prodotti

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
68918800
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
68944700
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
68952200
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
68962100
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
68970600
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
68978200

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.

Vantaggi

  • Luce bianca vivida e brillante

  • Facilità di installazione

Caratteristiche

  • Efficacia lampada elevata

  • Lunga durata della lampada rispetto alle lampade a incandescenza e alogene

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento e decorativa: illuminazione per espositori con un incredibile effetto brillante, perfino nelle aree con livelli elevati di luce ambientale di sfondo, come le vetrine
  • Illuminazione generale: possibilità di creare un'atmosfera calda e confortevole negli apparecchi downlight

Avvertenze e sicurezza

  • L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

  • Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade 35W/930 è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite it_IT pdf 190.0 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Risorse multiple - Visuals