Philips MASTERColour CDM-R Elite

Brillantezza perfetta, utilizzo semplice

Prodotti

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D
65157400
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
65167300
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
24192800
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
24188100
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
24190400

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

  • Lampada ad alta efficienza che produce una vivida luce bianca brillante

  • Resa cromatica e flusso luminoso stabili per l'intera durata di vita mantengono il punto vendita attraente stagione dopo stagione

Caratteristiche

  • Luce bianca vivida e brillante

  • Eccellente resa dei colori, soprattutto del colore rosso

Applicazioni

  • Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
  • Illuminazione generale e decorativa per interni

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico

  • L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite it_IT pdf 173.0 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Risorse multiple - Visuals