Philips MASTER SDW-TG Mini

Incredibile atmosfera calda a colori

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi piccoli aperti progettati per lampade MASTERColour CDM-T

Vantaggi

  • Luminosità e resa dei colori eccezionali in particolare per i colori caldi, come rosso e oro

  • L'efficacia elevata della lampada risulta in costi operativi e generazione di calore ridotti

Caratteristiche

  • Esclusiva qualità dei colori caldi

  • Il design della lampada è ideale per l'uso negli apparecchi per spot MASTERColour CDM-T

Applicazioni

  • Illuminazione per i negozi (crea una calda atmosfera, ad esempio nei negozi di arredamento), esposizione eccellente dei prodotti freschi (macellerie, panetterie, fioristi)

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente con alimentatore di controllo dedicato Philips

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER SDW-TG Mini it_IT pdf 200.0 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER SDW-TG Mini
Risorse multiple - Visuals