Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 76 W, L1800 mm, 12000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 12000 lm, 76 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62359000
Codice d'ordine completo: 871951462359000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868294 it_IT pdf 397.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868294_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868294_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800 IES
File di revisione
WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800 910925868294 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800 LDT