Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 10989600
Codice d'ordine completo: 871951410989600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867734 it_IT pdf 398.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867734_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867734_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 IES
File di revisione
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 910925867734 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 LDT