Descrizione prodotto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro