Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Descrizione prodotto

Waterproof, L700 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 10958200
Codice d'ordine completo: 871951410958200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867703 it_IT pdf 392.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867703_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
File di revisione
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT