Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 36295399
Codice d'ordine completo: 871016336295399

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401893180 it_IT pdf 245.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401893180_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401893180_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ies 48.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ldt 29.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED80S 840 PSU L1800 BN 911401893180 pdf 624.1 kB