Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP66, IK08, TW1

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 3 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 36012699
Codice d'ordine completo: 871016336012699

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401876980 it_IT pdf 243.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401876980_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401876980_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 10.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401876980 pdf 624.4 kB