Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli