Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 4 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 51510999
Codice d'ordine completo: 872016951510999

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401870485 it_IT pdf 660.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Manual Instruction, Ledinaire waterproof WT065C EL ready pdf 4.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401870485_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401870485_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN ies 7.6 kB