Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)

Codice d'ordine: 96384999
Codice d'ordine completo: 871951496384999

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807785 it_IT pdf 243.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401807785_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401807785_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED35S 840 PSU L1500 911401807785 pdf 627.0 kB