Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN
Descrizione prodotto
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni