Italia - Italiano

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1530 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66806999
Codice d'ordine completo: 403073266806999

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Localized commercial leaflet 910629171926 it_IT pdf 366.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910629171926_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629171926_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH LDT