Italia - Italiano

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 32.2 W, L1530 mm, 5000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP40

4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1530 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 66640999
Codice d'ordine completo: 403073266640999

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED50S [LED module, system flux 5000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Localized commercial leaflet 910629146026 it_IT pdf 366.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910629146026_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629146026_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED50S/840 PSU WB WH LDT