Italia - Italiano

Philips Maxos LED inserts for TTX400, Trunking light panel, 39 W, L1474 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP20

4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1474 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66834299
Codice d'ordine completo: 403073266834299

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910629162826 it_IT pdf 292.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910629162826_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629162826_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH IES
File di revisione
4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH 910629162826 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH LDT