Italia - Italiano

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio stretto, Connettore con 2 cavi aggiuntivi per regolazione della luce, Bianco

4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1474 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio stretto, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore con 2 cavi aggiuntivi per regolazione della luce

Codice d'ordine: 97010299
Codice d'ordine completo: 871869697010299

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500460105 it_IT pdf 292.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910500460105_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500460105_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R IES
File di revisione
4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R 910500460105 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED80S/840 PSD NB WH C-2R LDT