Italia - Italiano

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Diamante, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 51698499
Codice d'ordine completo: 872016951698499

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401877585 it_IT pdf 1.3 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401877585_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401877585_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 30x120 OC SC 911401877585 pdf 635.4 kB