Italia - Italiano

Philips Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Diamante, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401876085
Codice d'ordine completo: 872016951660199

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401876085 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401876085_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401876085_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 41S 840 PSU W60L60 OC CFW 911401876085 pdf 626.6 kB