Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Diamante, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi