Descrizione prodotto
600x600mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Montaggio a incasso, Unità di alimentazione, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380)SDCM<5, Simmetrica, Smerigliata, Polistirene, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)