Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Driver wireles Interact System Ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base