Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 4000 K, Fascio stretto, Bianco

ST780T 39S/840 PSU NB FG WH

Fuori produzione

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3900 lm, 27 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio stretto, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97750400
Codice d'ordine completo: 871869997750400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101436 it_IT pdf 272.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101436_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101436_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH LDT