Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 41 W, 6000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio extra largo, Nero

ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK

Descrizione prodotto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6000 lm, 41 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio extra largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97747400
Codice d'ordine completo: 871869997747400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101433 it_IT pdf 396.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101433_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101433_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK LDT