Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 4100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST770X 39S/830 DIA MB FG WH

Fuori produzione

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4100 lm, 29 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97736800
Codice d'ordine completo: 871869997736800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101422 it_IT pdf 412.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101422_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101422_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH LDT