Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Nero

ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK

Fuori produzione

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97734400
Codice d'ordine completo: 871869997734400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101420 it_IT pdf 421.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101420_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101420_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK LDT