Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Bianco

ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH

Discontinued

Descrizione prodotto

CoreLine trunking variant (double spot head), Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 98282900
Codice d'ordine completo: 871869998282900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102063 it_IT pdf 278.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102063_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102063_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH ROLF 2.6 kB
LDT
LDT File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH LDT 1.5 kB