Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Unità di alimentazione (On/Off), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 30647000
Codice d'ordine completo: 872110330647000

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB txt 4.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401556345 it_IT pdf 453.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Immagini

Product-Photographs-911401556345_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401556345_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB IES
File di revisione
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 911401556345 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB