Descrizione prodotto
D155mm; H46 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro