Descrizione prodotto
Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro