Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, VLC, IP20

DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH

Descrizione prodotto

Downlight, 200x200 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, Comunicazione a luce visibile, 2500 lm, 14.4 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 97083300
Codice d'ordine completo: 871869997083300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100954 it_IT pdf 459.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100954_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100954_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
File di revisione
DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100954 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT