Descrizione prodotto
D200 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli