Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Descrizione prodotto

D150 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Codice d'ordine: 46427800
Codice d'ordine completo: 871951446427800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Driver incluso
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Valore
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003250532 it_IT pdf 562.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003250532_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB