Italia - Italiano

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Codice d'ordine: 53155600
Codice d'ordine completo: 871869653155600

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,7 mA
Larghezza corrente di spunto
0,02 ms
Corrente in ingresso (Nom)
0.5 A
Picco corrente di spunto (Max)
35 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
11
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913712008866 it_IT pdf 222.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Immagini

Product-Photographs-913712008866_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913712008866_EU
Risorse multiple - Visuals