Italia - Italiano

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Codice d'ordine: 53151800
Codice d'ordine completo: 871869653151800

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)
0,7 mA
Larghezza corrente di spunto
0,35 ms
Corrente in ingresso (Nom)
0.36 A
Picco corrente di spunto (Max)
28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
13
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913712008766 it_IT pdf 187.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-913712008766_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Risorse multiple - Visuals