Italia - Italiano

Philips DynaVision Programmable Xtreme for SON

Driver Xtreme per il massimo risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON. progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Vantaggi

  • Rende possibile la comunicazione bidirezionale con la rete di illuminazione (tramite DALI)

  • Fino al 40% di risparmio energetico grazie alle opzioni di regolazione del flusso integrate e all'efficienza del driver particolarmente elevata

Caratteristiche

  • Programmabile tramite interfaccia digitale standard (DALI) e controllabile tramite protocollo DALI

  • Integra diverse opzioni di controllo: DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Emissione luminosa costante (CLO, Constant Light Output) ed Emissione luminosa regolabile (ALO, Adjustable Light Output)

Applicazioni

  • Illuminazione di strade/autostrade
  • Illuminazione di zone residenziali
  • Abbellimento delle città

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for SON it_IT pdf 277.1 kB

Immagini

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for SON
Risorse multiple - Visuals