Italia - Italiano

Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Descrizione prodotto

Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Codice d'ordine: 66922700
Codice d'ordine completo: 871829166922700

Specifiche

Tensione in ingresso
208-240-277 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Fattore di potenza 50% del carico (Min)
0,98
Corrente di dispersione (Max)
0,7 mA
Larghezza corrente di spunto
0,47 ms
Corrente in ingresso (Nom)
0.77 A
Picco corrente di spunto (Nom)
52 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
5
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700693266 it_IT pdf 214.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Immagini

Product-Photographs-913700693266_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700693266_EU
Risorse multiple - Visuals