Italia - Italiano

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Descrizione prodotto

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Codice d'ordine: 74276600
Codice d'ordine completo: 871150074276600

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 380 a 415 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700232103 it_IT pdf 197.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Immagini

Product-Photographs-913700232103_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Risorse multiple - Visuals