Italia - Italiano

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Descrizione prodotto

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Codice d'ordine: 06384700
Codice d'ordine completo: 871150006384700

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 380 a 415 V
Frequenza di linea
50 Hz
Frequenza di ingresso
50 Hz

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700217903 it_IT pdf 197.9 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Immagini

Product-Photographs-913700217903_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Risorse multiple - Visuals